Julkaise tuotteesi
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
MIURA stool - stackable
    PLANK

    MIURA stool - stackable

    4.1 / 5 tähteä4.1(12 arvostelua)

    The Miura bar stool is a stackable bar stool made of polypropylene, available in the colours black, white, pure orange, traffic red, wine red, light blue and yellow green. It is suitable for both indoor and outdoor use.

    Design Awards:
    - 100% Design Blueprint Best Product Award 2005
    - Interior Innovation Award imm Cologne 2006 - Best of the Best in Category Best Item
    - Red Dot: Product Design Award Winner 2006
    - IF Product Design Award 2006 – Gold selection
    - Design Award of the Federal Republic of Germany 2007, Silver Award

    Represented in following Museum Collections:
    - Die Neue Sammlung, The Design Museum - Pinakothek der Moderne, Munich, Germany
    - Museum für Gestaltung, Zürich, Switzerland
    - MoMA – The Museum of Modern Art, New York, USA
    - Art Institute of Chicago, USA
    - Triennale Design Museum, Milano, Italy

    Publications:
    MIURA stool, photographed by Florian Böhm, NYC 2006, ISBN 978-88-902728-0-6

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2005
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 8200-00

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMIURA-Stool
    • TuoteperheMiura
    • TuoteryhmäStool
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)810
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products