Julkaise tuotteesi
MIURA table round - 50cm high - foldable
MIURA table round - 50cm high - foldable
MIURA table round - 50cm high - foldable
MIURA table round - 50cm high - foldable
MIURA table round - 50cm high - foldable
MIURA table round - 50cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round - 50cm high - foldable

    5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Tekniset tiedot
    • The table tops are available as:
      - HPL Fundermax FH (Ø 60cm / Ø 70cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 60cm / Ø 70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (Ø 70cm, 25mm) in black and white.

      Special colours are available on request.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMiura-Table-Round-h-50
    • TuoteperheMiura
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)500
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)715
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLaminaatti
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products