Julkaise tuotteesi
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
MIURA table round in metall - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metall - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black, white or traffic red, in combination with a folding table top.

    Tekniset tiedot
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMiura-Table-Round-metal-h108
    • TuoteperheMiura
    • TuoteryhmäTable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-06
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1080
    • Leveys (mm)630
    • Syvyys (mm)665
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)12.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products