Julkaise tuotteesi
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    The REMO upholstered combines functionality and comfort. The seat shell consists of a core made of recycled polypropylene that is fully upholstered with various fabrics. This provides a pleasant seat and an appealing look.

    The metal frame of the chair is powder-coated black, which gives it stability and durability.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteREMO-upholstered
    • TuoteperheRemo
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products