Julkaise tuotteesi
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    The REMO wood with metal frame presents a shaped wood shell made of natural ash, which can be either lacquered or open-pore lacquered and is available in the colours white, grey, black and yellow. The metal frame is powder-coated and matches the colour of the shaped wood shell. It is possible to add an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair is stackable.

    Tekniset tiedot
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteREMO-wood-chair-metal-structure
    • TuoteperheRemo
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)780
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)4.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • Uniclass 2015 -koodiEF_40_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurnishings
    • OmniClass-numero23-21 00 00
    • OmniClass-nimikeFurnishings, Fixtures and Equipment Products