Julkaise tuotteesi
US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖) D600標準収納タイプ
US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖) D600標準収納タイプ
US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖) D600標準収納タイプ
US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖) D600標準収納タイプ
US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖) D600標準収納タイプ

    US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖) D600標準収納タイプ

    The materials and data in this page is only for Japanese market
    Tekniset tiedot
    • The materials and data in this page is only for Japanese market
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteUS-1_Double-sleeve-desk-A3-D3-D600-standard-storage-type
    • TuoteperheDESK
    • TuoteryhmäUS
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-04-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)720
    • Leveys (mm)1400
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Toissijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Japani
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText