Julkaise tuotteesi
US-W L型片袖机(A-3段袖) 右用 D700 多量収納タイプ

US-W L型片袖机(A-3段袖) 右用 D700 多量収納タイプ

The materials and data in this page is only for Japanese market
Tekniset tiedot
  • The materials and data in this page is only for Japanese market
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUS-W_Single-sleeved-desk-with-L-leg-R-D700
  • TuoteperheDESK
  • TuoteryhmäUS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMelamiini
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Japani
  • Valmistettu:Japani
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistojen tilanjakajat ja sermit

Alueellinen saatavuus

Aasia