Julkaise tuotteesi
Mira Series - Casement - Standard
Ply Gem

Mira Series - Casement - Standard

4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)

MIRA Series Windows

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

If you are looking for the warmth and beauty of a wood window, with the durability and weather resistance of aluminum, the MIRA aluminum-clad series is the smart choice for your home.

MIRA Casement Window

Maximum Fresh Air. Sash opens up to 90 degrees to allow more air in.

Superior Energy Efficiency. Single-sash design that seals tightly to provide excellent thermal performance.

Streamlined Handle Design. Sleek fold-down handle won’t interfere with window treatments.

Safe, Easy Cleaning. Sash can be simply cleaned from inside your home.

Convenient Security. A single handle secures the window at multiple points and meets forced entry requirements.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemira-casement-standard
  • TuoteperheWindows
  • TuoteryhmäMira Premium Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows