Julkaise tuotteesi
Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois affleurante
Polytech

Bloc-porte va et vient 1 vantail sur huisserie bois affleurante

Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

NOUVEAU : désormais nos huisseries et châssis en hêtre ou en pin peuvent être labellisés BOIS DE FRANCE.

Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

Tekniset tiedot
  • Caractéristiques :

    • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90
    • Solutions DAS certifiés NF mode 2
    • Options variées de quincailleries et de vitrages
    • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

    *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBloc-porte-va-et-vient-simple-vantail-HB-affleurante
  • TuoteperheBlocs-portes en BOIS
  • TuoteryhmäBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Sisäovet
  • IFC-luokitusOvi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Doors
  • OmniClass-numero23-17 11 15
  • OmniClass-nimikeWood Doors

Alueellinen saatavuus

Eurooppa