Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/06e908b7-efcb-4db3-9674-7fcaaf1fc7c5
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
OKYRIS 2 CLINIC - Electronic box batteries apparently independent
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
OKYRIS 2 CLINIC - Electronic box batteries apparently independent
Electronic box batteries apparent independent - 1 solenoid valve IP 55 waterproof and shockproof
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
OKYRIS 2 CLINIC - Electronic box batteries apparently independent
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
A3807
Tuoteperhe
OKYRIS 2 CLINIC
Tuoteryhmä
Taps & Mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
140
Leveys (mm)
200
Syvyys (mm)
130
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
1.1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathing fittings
OmniClass-numero
23-19 25 13 21 17
OmniClass-nimike
Fittings
CSI UniFormat II -koodi
C1030
CSI UniFormat II -nimike
Fittings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa