Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/486f7808-bcb4-444b-a798-e7a4f2e0642c
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
OKYRIS SHR MXR EXPSD & WBWS
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
OKYRIS SHR MXR EXPSD & WBWS
Okyris Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain Evo Round handspray
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Okyris Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain Evo Round handspray
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
D0495
Tuoteperhe
OKYRIS
Tuoteryhmä
Taps & Mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-12-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
90
Leveys (mm)
320
Syvyys (mm)
1008
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Asennusohjeet
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Tuotesertifiointi
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Tekninen kuvaus
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Nettopaino (kg)
4.05
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011328
ETIM-nimi
Washbasin mixing tap
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Lataa
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa