Julkaise tuotteesi
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Tekniset tiedot
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0497
  • TuoteperheOKYRIS
  • TuoteryhmäTaps & Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)90
  • Leveys (mm)320
  • Syvyys (mm)1008
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Nettopaino (kg)3.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska