Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
D1113
Tuoteperhe
OLYOS
Tuoteryhmä
Basin Mixer
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
130
Leveys (mm)
58
Syvyys (mm)
132
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
1.683
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 -kuvaus
Washbasin taps
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa