Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/f362bf4e-2e9c-4c73-992d-03ab3880cd39
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
D2640
Tuoteperhe
OLYOS
Tuoteryhmä
Shower mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-10-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1152
Leveys (mm)
314
Syvyys (mm)
505
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Asennusohjeet
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Tuotesertifiointi
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Tekninen kuvaus
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Nettopaino (kg)
3.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathing fittings
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa