Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
J0027
Tuoteperhe
LAGO
Tuoteryhmä
Storage
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
760
Leveys (mm)
640
Syvyys (mm)
860
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Puu
Nettopaino (kg)
27.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 -kuvaus
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Bathroom Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa