Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron alustat
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
J3502
Tuoteperhe
LAGO
Tuoteryhmä
Shower Trays
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
610
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
360
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
32.06
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron alustat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower trays
OmniClass-numero
23-31 17 00
OmniClass-nimike
Showers
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Lataa
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Lataa
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Lataa
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Lataa
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Lataa