Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/0da858d0-d6b2-404f-b8b4-4df023d85d86
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Bowl without flange horizontal outlet - Weight: 16 kg
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
P0063
Tuoteperhe
ULYSSE
Tuoteryhmä
Toilets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-05-25
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
780
Leveys (mm)
365
Syvyys (mm)
675
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 -kuvaus
WC pans
CSI MasterFormat 2014 -koodi
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Toilet Accessories
OmniClass-numero
23-31 19 00
OmniClass-nimike
Toilets
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Lataa
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Lataa