Julkaise tuotteesi
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
    Tekniset tiedot
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP3225
    • TuoteperheMATURA
    • Tuoteryhmä Shower Trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)800
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)45
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)49.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska