Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
porcher/products/14b7d107-2fe6-4a7d-b756-8987a49c8df9
Koti
Luokat
Saniteetti
Säilytys
ULYSSE - Light LED
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Porcher
Seuraa
ULYSSE - Light LED
Light LED - 1x5,5 W
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
ULYSSE - Light LED
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
T3190
Tuoteperhe
ULYSSE
Tuoteryhmä
Storage
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-06-18
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
50
Leveys (mm)
295
Syvyys (mm)
135
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.fr
Asennusohjeet
http://www.idealspec.fr
Tuotesertifiointi
http://www.idealspec.fr
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.fr
Liittyviä
Liittyviä
Nettopaino (kg)
0.15
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 -kuvaus
Vanity units
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Lataa
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Lataa
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Lataa