Julkaise tuotteesi
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Tekniset tiedot
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteD0490
  • TuoteperheOlyos II
  • TuoteryhmäTaps & Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)78
  • Leveys (mm)163
  • Syvyys (mm)343
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Nettopaino (kg)1.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011328
  • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText