Julkaise tuotteesi
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Tekniset tiedot
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD0562
    • TuoteperheOLYOS
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)215
    • Leveys (mm)345
    • Syvyys (mm)85
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)2.02
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing fittings
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings