Julkaise tuotteesi
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Tekniset tiedot
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD0566
    • TuoteperheCeraPlus Safe SQ
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)72
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.94
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing fittings
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings