Julkaise tuotteesi
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Tekniset tiedot
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD0594
    • TuoteperheOKYRIS
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)285
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)72
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.21
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing fittings
    • OmniClass-numero23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-nimikeFittings
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings