Julkaise tuotteesi
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed mounted no temperature mix with battery power
    Tekniset tiedot
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2609
    • TuoteperheSensorflow
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • Julkaisupäivä2021-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)157
    • Syvyys (mm)335
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)1.55
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets