Julkaise tuotteesi
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    Tekniset tiedot
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2639
    • TuoteperheOLYOS
    • TuoteryhmäShower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)82
    • Leveys (mm)314
    • Syvyys (mm)99
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathing fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets