Julkaise tuotteesi
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
    Porcher

    OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR

    Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Tekniset tiedot
    • Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2642
    • TuoteperheOKYRIS 2 CLINIC
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)238
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)206
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Nettopaino (kg)1.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017610
    • ETIM-nimiSanitary taps
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets