Julkaise tuotteesi
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Tekniset tiedot
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE3233
    • TuoteperheULYSSE
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)835
    • Syvyys (mm)1075
    Linkit
    Liittyviä
    • Nettopaino (kg)10.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText