Julkaise tuotteesi
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    Tekniset tiedot
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteE3256
    • TuoteperheULYSSE
    • TuoteryhmäStorage
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)630
    • Syvyys (mm)740
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Nettopaino (kg)22.74
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa