Julkaise tuotteesi
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Tekniset tiedot
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJ3500
    • TuoteperheLAGO
    • Tuoteryhmä Shower Trays
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)380
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)34.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa