Julkaise tuotteesi
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO

Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Tekniset tiedot
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP0099
  • TuoteperheSolea
  • TuoteryhmäFlush Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)245
  • Leveys (mm)165
  • Syvyys (mm)19
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Nettopaino (kg)0.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cistern fittings
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Eurooppa