Julkaise tuotteesi
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Half Frame
Tekniset tiedot
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP0100
  • TuoteperheSolea
  • TuoteryhmäFlush Plate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)500
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)391
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Nettopaino (kg)0.34
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
  • OmniClass-numero23-39 37 15 13
  • OmniClass-nimikeFlushing Gates

Alueellinen saatavuus

Eurooppa