Julkaise tuotteesi
MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
    Porcher

    MATURA - Sink plan 100 x 50 cm

    Sink Plan 100 x 50 cm
    Tekniset tiedot
    • MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP0946
    • TuoteperheMATURA
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)255
    • Leveys (mm)1116
    • Syvyys (mm)665
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks