Julkaise tuotteesi
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
    Porcher

    Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
    Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
    Tekniset tiedot
    • Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP1644
    • TuoteperheSAPHO
    • TuoteryhmäBasin
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)184
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)521
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)13
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basin systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa