Julkaise tuotteesi
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Tekniset tiedot
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP2592
    • TuoteperheESCULAPE
    • TuoteryhmäToilets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)361
    • Leveys (mm)545
    • Syvyys (mm)364
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)17.79
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets