Julkaise tuotteesi
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Tekniset tiedot
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP2980
    • TuoteperheLABORATOIRE
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)350
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)18
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks