Julkaise tuotteesi
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Tekniset tiedot
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteP9896
    • TuoteperheAXIF PLUS
    • TuoteryhmäUrinals
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)320
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiUrinals
    • UNSPSC-koodi30181506
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
    • OmniClass-numero23-31 21 00
    • OmniClass-nimikeUrinals

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText