Julkaise tuotteesi
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Porcher

    CONTOUR 21 - Independent child's bowl

    Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
    Tekniset tiedot
    • CONTOUR 21 - Independent child's bowl
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS3124
    • TuoteperheCONTOUR 21
    • TuoteryhmäToilets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)490
    • Leveys (mm)315
    • Syvyys (mm)360
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Nettopaino (kg)16.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa