Julkaise tuotteesi
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Porcher

    CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm

    Mirror 50 x (H) 70 cm
    Tekniset tiedot
    • CONTOUR 21 - Mirror 50 x (H) 70 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS5059
    • TuoteperheCONTOUR 21
    • TuoteryhmäMirrors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)25
    • Leveys (mm)510
    • Syvyys (mm)665
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Nettopaino (kg)6.95
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Peilit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText