Julkaise tuotteesi
DIVA RS coupe-feu coulissante double
DIVA RS coupe-feu coulissante double
    Portalp

    DIVA RS coupe-feu coulissante double

    La porte DIVA RS Coupe-feu EI230 est conçue pour stopper la propagation du feu, en particulier les établissement recevant du public. Elle permet la mise en sécurité des personnes et l'évacuation du bâtiment pendant 30 minutes.

    Elle offre une combinaison inédite de technologies pour répondre aux besoins de sécurité, de confort et d'accessibilité au quotidien.
    - Bloc-porte DAS EI230 (coupe-feu 30 minutes) destiné à agir automatiquement ou manuellement
    - PV d’essais feu réalisés par laboratoire agréé
    - Certification Afnor NF277
    - Conforme aux exigences réglementaires DAS NF 61937-1-3
    - Fermeture automatique par dispositif mécanique à contrepoids indépendant de toute source d’énergie
    - Possibilité d'asservissement avec système de détection incendie

    Plusieurs configurations sont disponibles : porte simple avec un vantail coulissant sur la droite ou la gauche, pour double avec deux vantaux coulissants à ouverture centrale, avec ou sans vantaux fixes. La porte est équipée d'un opérateur puissant assurant un fonctionnement fiable et déplaçant des vantaux jusqu'à 1 x 200 kg ou 2 x 200 kg.

    La porte peut-être installée :
    - sur cloison légère BA13 spécial feu
    - sur béton
    - sur façade vitrée coupe-feu avec fixes et imposte

    La porte existe en version EI260, nous consulter pour informations techniques sur nos modèles coupe-feu
    Tekniset tiedot
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP DIVA RS COUPE-FEU EI230
      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 200 mm
      - capot articulé avec ouverture vers le haut ou facilement déposable pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-blocs limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permance le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement 56 mm conçu avec 3 chambres dotées d'entretoises thermiques
      - Joints intumescents sur toute la périphérie du vantail, gonflant sous l'effet de la chaleur
      - Vitrage coupe-feu Contraflam30
      - Bâti de protection avec un cadre d’habillage de la cloison
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement rapide du vitrage.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment, adaptés selon chaque usage:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - batterie de secours
      - verrouillage électromécanique

      Sécurité incendie :
      La porte comprend un dispositif de déclenchement manuel et une commande de réarmement par action volontaire.
      Sur activation du déclencheur la porte se ferme mécaniquement grâce à un contrepoids.

      Normes et réglements
      - Arrêté du 14/03/2011 et normes NF S61-937-1 et NF S61-937-3
      - Laboratoire d'essai agréé Efectis PV–EFR-21-000913-Rev1, PV-EFR-21-000913-Extension 22/1, PV-EFR-21-000913-Extension 23/2

      Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entrées/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDIVARS-CD-CF
    • TuoteperheEntrance automatic doors
    • Tuoteryhmä2-leaf sliding doors
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Palo-ovet ja -luukut

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Etelä-Amerikka Eurooppa Afrikka Pohjois-Amerikka