Julkaise tuotteesi
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Arkistoitu

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite12245
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäDampers for Air Ductwork
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-04-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusVaimennin
  • UNSPSC-nimiVentilation dampers
  • UNSPSC-koodi40101504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 -kuvausFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDampers
  • OmniClass-numero23-33 29 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Dampers