Julkaise tuotteesi
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)

The Series CC aluminum cubed core return and exhaust grilles are designed to provide low pressure drops and low sound levels. It is available in several different core configurations and border styles.

  • Series CC is an excellent choice for high capacity applications requiring minimum pressure drop and noise.
  • Available with various core sizes - 1/2" x 1/2" x 1/2" cube (CC5), 1/2" x 1/2" x 1" cube (CC15) and 1" x 1" x 1" cube (CC1)
  • Standard construction is aluminum. Also available with steel frame.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteExtruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • TuoteperheGrilles, Registers & Diffusers
  • TuoteryhmäGrilles & Registers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-04-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir diffusers
  • UNSPSC-koodi40101505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass-numero23-33 49 11 11
  • OmniClass-nimikeCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC