Julkaise tuotteesi
Control Damper - Round - Triple-V Blade - CD-22R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Blade - CD-22R

Round Control Damper
Triple-V Blade

CD-22R control damper employs a sturdy round frame and triple-V blades for automatic air control and manual balancing in low to medium pressure and velocity applications.

Tekniset tiedot
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 16 ga. (1.5) galvanized steel triple-V.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 12" Ø (305 Ø).

    Maximum SIze: 36" Ø (914 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 2.5 in. wg. (0.62 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteControl-Damper-Round-Triple-V-Blade-CD-22R
  • TuoteperheHVAC
  • TuoteryhmäAir Control Dampers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_24
  • Uniclass 2015 -kuvausDuct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVolume-Control Dampers
  • OmniClass-numero23-33 29 37
  • OmniClass-nimikeVolume Control Dampers