Julkaise tuotteesi
Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade - HT-401

Extruded Aluminum Sight Screen
4" Deep - Horizontal Airfoil Tube Blade

The HT-401 equipment screen incorporates a horizontal step-blade to match common building cladding systems and screen equipment from keeps screen equipment from line of sight. The HT-401 is available in a wide variety of finishes including custom color matching.

Tekniset tiedot
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" x 1-1/2" x 0.081" thick (102 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick airfoil tube style.

    Mullion: Concealed.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 144" (1524 x 3658) or 144" x 60" (3658 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.6 ft2 (0.89 m2)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteExtruded-Aluminum-Sight-Screen-4-Deep-Horizontal-Airfoil-Tube-Blade-HT-401
  • TuoteperheArchitectural Products
  • TuoteryhmäEquipment Screens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvre screen systems

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Anguilla
Antigua ja Barbuda
Aruba
Bahamasaaret
Barbados
Belize
Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caribbean Netherlands
Caymansaaret
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
El Salvador
Grenada
Grönlanti
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuuba
Martinique
Meksiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre ja Miquelon
Sint Maarten
Trinidad ja Tobago
Turks- ja Caicossaaret
Yhdysvallat
Yhdysvaltain Neitsytsaaret
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

  • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
  • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
  • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä