Julkaise tuotteesi
Extruded Aluminum Sight Screen - 5" Deep - Vertical V-Blade - VV-500
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 5" Deep - Vertical V-Blade - VV-500

Extruded Aluminum Sight Screen
5" Deep - Vertical V-Blade

The VV-500 equipment screen incorporates a vertical sight proof blade for total concealment. The VV-500 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

Tekniset tiedot
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical V-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.6 ft2 (0.80 m2)

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteExtruded-Aluminum-Sight-Screen-5-Deep-Vertical-V-Blade-VV-500
  • TuoteperheArchitectural Products
  • TuoteryhmäEquipment Screens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvre screen systems