Julkaise tuotteesi
SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

SIGMA TEXTOSIL EXTRA facade

Water-based finish for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with the addition of mineral fillers and micronized aggregates. High water repellency and good permeability to water vapour.
Tekniset tiedot
  • Finishing for facades with a filling effect based on acryl-siloxane resin with added mineral fillers and micronized aggregates. High filling power with maximum grain size of 0.3 mm. Excellent water repellency and good transpiration. High adhesion to the substrate and applicable without the use of primer for substrates in good condition.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSIGMA-TEXTOSIL-EXTRA-facade
  • TuoteperheSIGMA
  • TuoteryhmäFACADE
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2024-03-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMaali
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEG020350
  • ETIM-nimiBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDecorative coatings
  • OmniClass-numero23-15 21 11
  • OmniClass-nimikePaints and Varnishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa