Julkaise tuotteesi
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    PRACTICAL is an electric height adjustable table with a distinctive tripod base. It features an automatic height adjustment switch with 3 preset levels and an automatic safety stop system. Available in rectangular (CSQ) and curved (CRO) top shapes. An optional felt acoustic screen panel (PRACTICAL-FS1545) is available. Height adjusts from 610mm to 1260mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepractical-electric-height-adjustable-table
    • TuoteperheHeight Adjustable Table
    • TuoteryhmäElectric Height Adjustable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)935
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)750
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
    • IFC-luokitusKaluste