Julkaise tuotteesi
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    RAISE ME UP is an electric height adjustable office table available in Singular and Duo types. The automatic height adjustment switch offers 4 preset height levels, adjusting from 750mm to 1100mm. It features an ABS cable chain vertical wireway for tidy cable management. The Duo type supports back-to-back workstation setup with a fabric privacy screen.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteraise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • TuoteperheHeight Adjustable Table
    • TuoteryhmäElectric Height Adjustable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)925
    • Leveys (mm)1600
    • Syvyys (mm)750
    Linkit
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistopöydät
    • IFC-luokitusKaluste