Julkaise tuotteesi
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 20 × 20

    When tradition meets modernity: The new PREFA rhomboid façade tile 20 × 20 has been developed for traditional, “scaly” façade designs. Made of lightweight aluminium, the PREFA rhomboid façade tile is also perfectly suited to renovating dormers, gables and chimney cladding.

    Tekniset tiedot
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.8 kg = 25 rhomboid façade tiles 20 × 20

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct fastening

      CHOICE OF COLOUR: available in 12 colours (surface: stucco/smooth)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterhomboid-facade-tile-20x20
    • TuoteperheFacade Systems
    • TuoteryhmäFacade System
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)0.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa