Julkaise tuotteesi
60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm
Presto

60472 - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

60472 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 304 brushed stainless steel rail with sliding block - Diameter 32 mm

Tekniset tiedot
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60472
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäGrab bars and Support rail
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-10-15
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1100
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka