Julkaise tuotteesi
68232 - DECK-MOUNTED MIXER TAP - PRESTO 7000
Presto

68232 - DECK-MOUNTED MIXER TAP - PRESTO 7000

68232 - DECK-MOUNTED MIXER TAP - PRESTO 7000

Tekniset tiedot
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Simple press on the lever to activate the water flow

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17)

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 2 MM G 3/8" (12x17) Stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 2 PEX hoses with NF check valves and nuts
    • Fixing bracket
    • 1 Flange gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • 2 coloured marker (Red and blue)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite68232
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäTapware - Single, Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-29
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka